Svorka bez pevného dorazu pre bezdotykový spínač
Upevňovacia technika
K dispozícii v:
19 Verzie
Naše držiaky svoriek bez pevného dorazu ponúkajú bezpečnú ochranu, polohovanie a upevnenie v jednom. Vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou, ako aj robustnou konštrukciou. Môžete si vybrať z rôznych veľkostí a prevedení, napríklad z mosadze, nehrdzavejúcej ocele alebo s PTFE povlakom.
Špeciálne funkcie
- jednoduchá výmena snímača
- bezpečná ochrana a presné umiestnenie
- flexibilné a robustné
- rôzne veľkosti od D2 po D30, ako aj verzie z plastu, poniklovanej mosadze, hliníka a nehrdzavejúcej ocele
- K dispozícii sú verzie s certifikátom EHEDG
Dostupnosť
19 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Materiál | Použite | Rozmer | Ďalšie funkcie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
6.64 EUR | Brass nickel-plated | for sensors Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
5.54 EUR | Brass nickel-plated | for sensors and fiber optics Ø3 | 5 x 7 mm | ||
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
5.54 EUR | Brass nickel-plated | for sensors and fiber optics Ø4 | 6 x 7 mm | ||
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
43.58 EUR | Aluminum Anodized | for inductive positioning system BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
6.51 EUR | Brass nickel-plated | for sensors Ø6.5 mm | 8 x 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
6.2 EUR | Aluminum Anodized | for photoelectric sensors BOS 21M, for photoelectric sensors BOS 50K | 9 x 15.5 x 14 mm | ||
BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
17.22 EUR | Brass nickel-plated | for sensors and fiber optics Ø2 | 8 x 10 mm | ||
BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
16.59 EUR | Brass nickel-plated | for sensors and fiber optics Ø3 | 8 x 10 mm | ||
BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
11.45 EUR | Brass nickel-plated | for sensors Ø6 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM038UBAM MC-XA-054-D06,5-4 |
11.55 EUR | Brass nickel-plated | for sensors Ø6.5 mm | 10 x 12 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.