Zdroje prúdu s rozhraním IO-Link
K dispozícii v:
5 Verzie
Naše zdroje BAE s krytím IP67, s inštaláciou mimo rozvádzača šetria náklady a priestor kompaktnými rozmermi. Ťažia z blízkosti k napájanej aplikácii, stačí použiť kratšie káble s malým prierezom. Decentralizované použitie mimo rozvádzača výrazne znižuje náklady na plánovanie, logistiku a kabeláž. Rozhranie IO-Link umožňuje diaľkovú parametrizáciu a Condition Monitoring.
Jednofázové jednotky s výkonom 360 W aj trojfázové jednotky s výkonom 600 W napájajú systémy s trvalým výstupným prúdom až 12 A na kanál. V režime power-boost dokonca krátkodobo poskytujú až 40 A celkového výkonu, napríklad pri rozbehových prúdoch.
Špeciálne vlastnosti
- Malé puzdro s krytím IP67
- až 12 A trvalého výkonu na kanál
- Účinnosť viac ako 95 %
- Možnosť výberu 1 alebo 3 fáz a konektorov 7/8" alebo M12
- 2 výstupy so 4 istenými kanálmi (UA a US oddelené)
- Condition Monitoring a diaľková parametrizácia prostredníctvom IO-Link
- Perfektný doplnok k nášmu portfóliu pre priemyselné dátové siete (IO-Link mastery a huby)
Dostupnosť
5 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Výstupná kapacita max. | Output voltage | Menovitý výstupný prúd | Vstupné napätie | Pripojenie (napájacie napätie IN) | Pripojenie (napájacie napätie OUT) | Okolitá teplota | Schválenie/zhoda | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE012MBAE PS-XA-1W-24-150-608-I |
633 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Male, 3-pin | 7/8"x2-Female | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012NBAE PS-XA-1W-24-150-610-I |
648 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Male, 3-pin, S-coded-coded | M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012PBAE PS-XA-3Y-24-250-609-I |
727 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Male, 4-pin | 7/8"x2-Female | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012RBAE PS-XA-3Y-24-250-611-I |
742 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Male, 4-pin, S-coded-coded | M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE0133BAE PS-XA-1W-24-150-612-I |
900 EUR | 300 W | 24 - 28 V DC | 12.5 A | 85...264 V AC | 7/8"-Male, 3-pin | 7/8"x3-Female | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.