Osvetlenie

Optimálne svetelné podmienky

Odolné osvetlenie pracoviska možno využiť na rôznych miestach. Či už na stroji, v umývacích systémoch, na pracovných alebo skúšobných stoloch - LED osvetlenie s dlhou životnosťou zabezpečí všade optimálne svetelné podmienky.

Osvetlenie strojov

  • Odolnosť proti nárazom a vibráciám, ako aj s možnosťou extrémneho tepelného a mechanického zaťaženia
  • Stupeň ochrany IP67/IP69K: vhodné do drsného prostredia
  • Jednoduchá inštalácia a cenovo výhodná štandardná konektorová prípojka M12
  • Homogénne, veľkoplošné osvetlenie pri difúznych verziách aj bez akéhokoľvek oslepenia
  • Znižujú náklady vďaka nízkej energetickej spotrebe a vysokoúčinnej LED technológii
  • Priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia s Ø 20 mm, resp. 45 mm a nízka hmotnosť
  • 24 V DC namiesto 230 V AC: potreba uzemnenia odpadá, bezpečnosť práce sa zvyšuje
  • Jednoduchá montáž