Mechanické koncové spínače

Vačkové spínače

K dispozícii v:

62 Verzie

Pri mechanických koncových spínačoch bez núteného odpojenia zabezpečuje spínanie teleskopické zdvíhadlo. Spína mechanický spínací prvok v samostatnej utesnenej komore. V konkrétnom prípade je rozhodujúci optimálny výber typu zdvíhadla v kombinácii s našimi vačkami. Je zárukou dlhej životnosti vašej aplikácie.

Špeciálne funkcie

  • Dlhá životnosť
  • Robustné teleso pre extrémne aplikácie
  • Tri konštrukčné série
  • Alternatívne: signalizácia funkcie
  • Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
  • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia

Dostupnosť

62 Verzie

Objednávkový kód Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
Snap contact e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BNS006H

BNS 819-100-R-11-S4
183.75 EUR 1 1. Switch position: Role Snap contact Connector

BSE0005

BSE 30.0-RK
26.78 EUR Screw terminal

BNS004J

BNS 819-99-K-11
86.5 EUR 1 1. Switch position: Ball Snap contact Screw terminal

BSE000N

BSE 85-RK
45.99 EUR Screw terminal

BNS0062

BNS 819-100-K-10-S80
175 EUR 1 1. Switch position: Ball Snap contact Connector

BNS003Z

BNS 819-99-D-11
86.5 EUR 1 1. Switch position: Chisel Snap contact Screw terminal

BNS004U

BNS 819-99-R-11
89 EUR 1 1. Switch position: Role Snap contact Screw terminal

BNS0063

BNS 819-100-K-11
87 EUR 1 1. Switch position: Ball Snap contact Screw terminal

BNS005A

BNS 819-100-D-10
78 EUR 1 1. Switch position: Chisel Snap contact Solder connection