Líniové osvetlenie

Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:

6 Verzie

Pri osvetlení zboku vytvorí naše líniové osvetlenie tiene na kontrolu charakteristických znakov. Dodatočne tým vznikne rovnomerné osvetlenie bez lesklých miest.

Líniové osvetlenie dostanete v rôznych konštrukčných veľkostiach s priemermi svetelného poľa od 10 × 95 mm do 10 × 195 mm. Dostupné sú varianty s červeným, bielym a infračerveným svetlom, ktoré vo forme priameho osvetlenia umožňujú rozjasnenie obrazového poľa.

Špeciálne funkcie

  • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
  • Konštrukcia takmer bez okrajov, čo umožňuje ukladanie do hromád a radenie za sebou
  • Vysokokvalitné teleso, IP54
  • Vďaka upevňovaciemu uholníku možnosť kombinácie s kvadratickým alebo obdĺžnikovým rámom

Dostupnosť

6 Verzie

Objednávkový kód Cena Order Code Materiál puzdra
Činnosti

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
467.46 EUR BAE00NT Aluminium, anodized, black
Glass

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
534.98 EUR BAE00NU Aluminium, anodized, black
Glass

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
486.15 EUR BAE00NW Aluminium, anodized, black
Glass

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
581.49 EUR BAE00NY Aluminium, anodized, black
Glass

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
650.06 EUR BAE00NZ Aluminium, anodized, black
Glass

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
600.08 EUR BAE00P0 Aluminium, anodized, black
Glass