Indukčné väzbové členy na prenos signálu IO-Link
Indukčné väzbové členy
K dispozícii v:
11 Verzie
Indukčné väzbové členy na prenos signálu IO-Link slúžia na bezdotykový prenos energie a dát vzduchom. Mechanické konektory sú preto zbytočné. A pri použití nášho obojsmerného väzbového systému s technológiou IO-Link sa okrem iného umožní obojsmerný prenos dát.
Bezdotykový prenos signálov na báze štandardu IO-Link má transparentnú štruktúru: Systém je „neviditeľný“ a nie je potrebné nastavenie jeho parametrov. Spojenie medzi hlavnou jednotkou IO-Link a zariadením IO-Link vytvoríte úplne jednoducho a môžete okamžite komunikovať.
Systém je vybavený plnohodnotným rozhraním IO-Link bez ohľadu na stav revízie IO-Link. Medzi hlavnou jednotkou a zariadením je preto možná priama výmena údajov o udalostiach, parametroch a procesoch.
Špeciálne funkcie
- Paralelné aktivovanie aktoriky a zhromažďovanie signálov zo snímačov
- Zapínanie a vypínanie AUX-Power pre aktoriku
- Nastavovanie parametrov nie je potrebné – jednoduchá inštalácia vďaka princípu Plug-and-Work
- Funkcia IO-Link až po zariadenie
- Flexibilná dĺžka procesných dát
Dostupnosť
11 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Komponent | Štýl | Pripojenie | Typ signálu | Funkcia | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC007EBIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
435 EUR | Remote | M30x1.5 | Connector, M12x1-Female, 5-pin | bi-directional | IO-Link signal transmission | |
BIC007LBIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
420 EUR | Base | M30x1.5 | Connector, M12x1-Male, 5-pin | bi-directional | IO-Link signal transmission | |
BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
540 EUR | Remote | block style | Connector, M12x1-Female, 5-pin | bi-directional | IO-Link signal transmission | |
BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
550 EUR | Base | block style | Connector, M12x1-Male, 4-pin | bi-directional | IO-Link signal transmission | |
BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
540 EUR | Base | block style | Connector, M12x1-Male, 4-pin | bi-directional | IO-Link signal transmission | |
BIC0071BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
530 EUR | Remote | block style | Connector, M12x1-Female, 5-pin | bi-directional | IO-Link signal transmission | |
BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
560 EUR | Base | block style | Connector, M12x1-Male, 4-pin | bi-directional | IO-Link | |
BIC0084BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
445 EUR | Base | D30.0 | Connector, M12x1-Male, 4-pin | bi-directional | IO-Link | |
BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
400 EUR | Remote | M30x1.5 | Connector, M12x1-Female, 5-pin | bi-directional | IO-Link | |
BIC0085BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
430 EUR | Remote | D30.0 | Connector, M12x1-Female, 5-pin | bi-directional | IO-Link |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.