UKV dátový nosič (860...960 MHz)

UHF (860...960 MHz)

K dispozícii v:

26 Verzie

Dátové nosiče, alebo tagy, označujú objekt, ktorý sa má identifikovať a poskytujú mu doplňujúce informácie, ktoré sa môžu načítať, zapísať alebo zabezpečiť heslom. Ukladajú údaje o výrobkoch, procesoch a kvalite a poskytujú tak spoľahlivé informácie o životnom cykle výrobku.

Naše moderné UKV dátové nosiče zodpovedajú najvyšším priemyselným požiadavkám: Sú odolné proti vysokým teplotám, vlhkosti, chemickým látkam a dajú sa spoľahlivo detegovať aj v prostredí s kovmi.

Na rozdiel od čiarových kódov sa tagy RFID dajú čítať aj bez priameho vizuálneho kontaktu a nie sú teda citlivé na znečistenie. Energia potrebná pre pasívne dátové nosiče sa privádza indukčne cez hlavu na zapisovanie/čítanie, resp. sa získava z elektromagnetických vĺn vyžarovaných anténou.

Špeciálne funkcie

  • Široké portfólio výrobkov v rôznych vyhotoveniach, rozmeroch a s rôznorodými možnosťami použitia
  • Všetky dátové nosiče majú jedinečné, nezmeniteľné identifikačné číslo (TID), ako aj individuálne programovateľný kód EPC (Electronic Product Code)
  • Globálne štandardy ISO 18000-6C, resp. EPC Gen2 Class1
  • Dodatočná pamäťová kapacita 112 bajtov na voľný zápis
  • Niektoré varianty dátových nosičov s prídavnou ochranou heslom
  • Možnosti montáže: lepenie, zaliatie alebo priskrutkovanie
  • Dostupné sú aj varianty na priamu montáž na kov
  • Dostupné sú mimoriadne cenovo výhodné samolepiace štítky „Smart-Label“ na jednorazové použitie, na ponechanie na výrobku
  • Možnosť realizácie najrôznejších priemyselných požiadaviek pri výbere vhodných dátových nosičov
  • Optimálne zladenie s čítacím systémom
  • Hromadné použitie vďaka nízkonákladovým tagom
  • Špeciálne dátové nosiče bez obsahu silikónu pre automobilový priemysel
  • Špeciálne tagy s odolnosťou proti teplotám do 220 °C
  • Možné sú aj špeciálne varianty šité na mieru pre zákazníka

Dostupnosť

26 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozmer Pamäť EPC, čítanie/zápis Materiál puzdra
Činnosti

BIS0172

BIS U-108-M2/CAM
3.11 EUR 15 x 12.5 x 80 mm 128 Bit ABS

BIS0174

BIS U-103-M2/CAM
3.45 EUR 25 x 12.85 x 110 mm 128 Bit ABS

BIS018F

BIS U-112-M4/CAA
9 EUR 29.3 x 19.2 x 66.2 mm 96 Bit PVDF

BIS00WC

BIS U-102-05/CA-HT
57.9 EUR 52 x 11.5 x 128 mm 240 Bit PPS

BIS00WF

BIS U-101-04/CA-HT
50.23 EUR 51.5 x 6.4 x 51.5 mm 240 Bit PPS

BIS013P

BIS U-142-06/CA-M8-GY
24.1 EUR Ø 22 x 26 mm 96 Bit Steel, Data carrier: PA 12-GF30 gray, coated

BIS0164

BIS U-151-M2/CAA
0.27 EUR 54 x 34 mm 128 Bit Paper

BIS0168

BIS U-155-M2/CAA
0.27 EUR 27 x 97 mm 128 Bit Paper

BIS016H

BIS U-159-M2/CAA
2.17 EUR 23 x 1 x 100 mm 496 Bit PET

BIS016M

BIS U-111-M2/CAA
1.2 EUR 54 x 0.84 x 85.7 mm 128 Bit PVC