Ochranné veká a portálové kryty
Mechanická ochrana
K dispozícii v:
40 Verzie
Naše jednoducho inštalovateľné ochranné veká a portálové kryty zaručujú spoľahlivú ochranu v drsnom prostredí. Existujú pre rôzne výrobky spol. Balluff, okrem iného aj pre snímače M8 až M30. Sú dostupné v kovových a plastových vyhotoveniach – aj s PTFE povrchovou vrstvou – a vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti teplotám a chemikáliám.
Špeciálne funkcie
- Robustnosť vďaka materiálom a konštrukcii, stupeň ochrany až IP69K
- Ekonomická a kompaktná integrácia do akéhokoľvek zariadenia
- Kovové a pastové vyhotovenia, aj s PTFE povrchovou vrstvou
Dostupnosť
40 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Krátky popis | Okolitá teplota | Materiál | Použite | Rozmer | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM009ZBES 08-SM-1 |
8.72 EUR | Protective cap | PTFE | For M08 sensors | Ø 10 x 5 mm | ||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
9.35 EUR | Protective cap | PTFE | For M08 sensors | Ø 10 x 9 mm | ||
BAM00F0BES 18-SM-2 |
7.67 EUR | Protective cap | POM | For M18 sensors | Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm | ||
BAM01HTBES 12-SM-1 |
7.67 EUR | POM | for inductive sensors BES M12 | Ø 16 x 5 mm | |||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.63 EUR | Protective nut |
PC ABS |
for junction blocks M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
7.56 EUR | Protective cap | POM | For M12 sensors | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
29.09 EUR | Sensor cap | -73...260 °C | PTFE | For M12 sensors, for inductive sensors BES M12, for inductive sensors BES | Ø 14.7 x 8.9 mm | |
BAM00EZBES 18-SM-1 |
14.28 EUR | Protective cap | PTFE | For M18 sensors | Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm | ||
BAM00F1BES 18-SM-3 |
65.73 EUR | Protective cap | PTFE | For M18 sensors | Ø 38.50 mm/Ø 18.00 mm x 65.00 mm | ||
BAM00HLBES 30-SM-3 |
83.27 EUR | Protective cap | -200...250 °C | PTFE | For M30 sensors | Ø 41.3 x 73.4 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.