Technický slovník

Absolútne Charakteristika magneticky kódovaného meracieho systému, v ktorom je nameraná hodnota aktuálnej polohy dostupná okamžite po zapnutí. Ku každej polohe, napr. dráhe merania, je priradený absolútne kódovaný digitálny signál alebo analógová hodnota. Jazda do referenčného bodu nie je potrebná.
Absolútny tlak Tlak proti nulovému tlaku (vákuum). Rozsah hodnôt absolútneho tlaku je vždy kladný.
AIDA Automatizačná iniciatíva nemeckých motoristov
Aktívna plocha

Aktívna oblasť merania a teda externe citlivá elektróda/doska elektródového systému. Spravidla je o niečo menšia ako plocha krytu.

Analógový snímač Snímač, ktorého odchádzajúci signál sa vytvára z nepretržite premenlivých analógových hodnôt (napr. 0...10 V, 4...20 mA).
Anténa Vysielacia alebo prijímacia jednotka pre rádiové vlny.
Autoklávovateľné Tepelne spracovateľné v pretlakovom rozsahu plynotesnej uzatvárateľnej tlakovej nádoby. S cieľom sterilizovať látky ošetrené v tejto tlakovej nádobe, tzv. autokláve, alebo vytvrdzovať stavebné materiály, vulkanizovať pneumatiky a popruhy a lisovať vláknité kompozity. Vybrané dátové nosiče sú vhodné na použitie v autokláve.
Automatická kolimácia

Reflexný princíp, pri ktorom sa svetelný lúč dopadajúci na reflektor odráža paralelne sám k sebe. Vysielač a prijímač na to používajú rovnakú optickú šošovku, takže prechádzajúce svetlo a svetelný lúč odrazený od reflektora ležia na optickej osi. Výhodou v porovnaní s princípom dvojitých šošoviek nie je žiadna mŕtva zóna pred snímačom a spínanie je nezávislé od smeru nábehu.