Indukčné radové koncové spínače

Vačkové spínače

K dispozícii v:

95 Verzie

Naše indukčné radové koncové spínače kombinujú výhody indukčného snímača s výhodami našej mechanickej konštrukčnej série s telesom. Pretože poskytujeme robustné teleso a na spínanie využívame spoľahlivý indukčný spínací prvok.

V konečnom dôsledku tak môžete profitovať z kompaktných konštrukcií a veľkých spínacích vzdialeností, ktoré umožňujú bezdotykovú prevádzku bez opotrebenia.

Vzájomne zladené vysielacie frekvencie indukčných spínacích prvkov umožňujú tesné radenie za sebou. A pretože sú spínacie prvky zásadne vybavené LED diódou, môžete príslušnú spínaciu funkciu okamžite identifikovať na telese.

Špeciálne funkcie

  • Spoľahlivý indukčný princíp fungovania
  • Signalizácia funkcie každého spínacieho miesta pomocou LED diódy
  • Kompaktná konštrukcia
  • Možnosť použitia upevňovacích rozmerov normalizovaných mechanických typov telies
  • Veľké spínacie vzdialenosti
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Vďaka vzájomne zladeným vysielacím frekvenciám je možné tesné usporiadanie za sebou
  • Stupeň ochrany IP67: Odolnosť proti agresívnym chladiacim mazadlám

Dostupnosť

95 Verzie

Objednávkový kód Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti

BNS038Z

BNS 816-B03-PA-12-602-11
368.66 EUR 3 Inductive Screw terminal 12 mm

BNS039K

BNS 816-B04-PA-12-602-11
461.69 EUR 4 Inductive Screw terminal 12 mm

BNS03A3

BNS 816-B05-PA-12-602-11
555.98 EUR 5 Inductive Screw terminal 12 mm

BNS03EA

BNS 816-B02-PA-12-610-11
302.4 EUR 2 Inductive Screw terminal 12 mm

BNS03EL

BNS 816-B02-THA-16-613-11
333.8 EUR 2 Inductive Screw terminal 16 mm

BNS03F8

BNS 816-B03-PA-12-610-11
412.86 EUR 3 Inductive Screw terminal 12 mm

BNS03H5

BNS 816-B04-PA-12-610-11
523.43 EUR 4 Inductive Screw terminal 12 mm

BES02MU

BES 517-312-Y-RK
160.55 EUR Screw terminals

BES02MT

BES 517-311-Y-RK
160.55 EUR Screw terminals

BES02N1

BES 517-560-H-RK
93.56 EUR Screw terminals