Sieťové moduly - Bestseller

K dispozícii v:

16 Verzie

Zber decentralizovaných signálov zo senzorov - naše IO-Link mastery sa vyznačujú efektívnou inštaláciou a centralizovanou parametrizáciou.

Stále rýchlejšia, flexibilnejšia, efektívnejšia a prispôsobivejšia výroba si vyžaduje bezproblémovú komunikáciu zo snímača na internet. V dôsledku toho rastie objem údajov v rámci výrobných procesov. To si vyžaduje komponenty, ktoré tieto informácie sprístupňujú. Zároveň je potrebná infraštruktúra, ktorá prenáša údaje na všetkých úrovniach.

Nenašli ste ešte ten správny produkt? Navštívte našu skupinu produktov sieťových modulov:

Dostupnosť

16 Verzie

Objednávkový kód Cena Digitálne vstupy Digitálne výstupy Prístavná trieda Pomocné rozhrania
Činnosti

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
498.5 EUR 16x PNP, Type 2 16x PNP

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
686.7 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI006C

BNI PNT-502-102-Z015
664.6 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP Type A 4x IO-Link

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
636.9 EUR 16x PNP, Type 2 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
714.4 EUR 8x PNP, Type 3 8x PNP Type A 8x IO-Link

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
803 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00EF

BNI EIP-508-105-Z015-C08
747.7 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015
714.4 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00EK

BNI PNT-508-055-P067
720 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00FW

BNI PNT-508-005-Z015
714.4 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link