Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field
Sieťové moduly
K dispozícii v:
1 Verzie
Pre všetky oblasti priemyselnej komunikácie platí: Technológie prevádzkových zberníc a sieťové technológie musia spĺňať požiadavky čoraz výkonnejšej komunikácie.
Komunikácia musí byť súčasne čo najjednotnejšia. Práve z hľadiska úloh automatizácie v ázijskom priestore sa spol. Balluff podarilo spojiť komunikáciu na úrovni strojov a zariadení s komunikáciou so snímačmi/akčnými členmi: Sieťové moduly CC-Link IE/Field pre úroveň zariadení na jednej strane a na priame spojenie s úrovňou snímačov/akčných členov na strane druhej.
Na perfektné pripojenie vstupno/výstupných systémov na otvorený, deterministický vysokorýchlostný sieťový modul CC-Link IE/Field sme vyvinuli mimoriadne praktické moduly prevádzkových zberníc s vysokou funkčnosťou. Vďaka svojim výnimočným parametrizačným a diagnostickým možnostiam zanecháva táto nová generácia všetky doterajšie riešenia s prehľadom za sebou.
Špeciálne funkcie
- Stupeň ochrany IP67
- Úplne zaliate teleso
- Displej, LED-diódy a integrovaný prístup SLMP (Seamless Message Protocol) na diagnostiku a nastavovanie parametrov
Dostupnosť
1 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozhranie | Digitálne vstupy | Digitálne výstupy | Pomocné rozhrania | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
818.5 EUR | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.