Ultrazvukové snímače pre hydraulické valce s krátkym zdvihom

Ultrazvukové snímače

K dispozícii v:

1 Séria

Pomocou ultrazvukového snímača polohy pre hydraulické valce s krátkym zdvihom môžete priamo, nepretržite a rýchlo monitorovať procesy upínania obrobku.

Vysielaním ultrazvuku do hydraulickej kvapaliny snímač generuje spoľahlivé informácie o stave upnutia a umožňuje napríklad včas odhaliť odchýlky. Monitorovaním celého upínacieho procesu môžete tiež včas zistiť kolísanie tlaku v hydraulickom agregáte, poruchy otočného mechanizmu a chybné tesnenia a včas zasiahnuť.

Vďaka malým rozmerom, štandardným rozhraniam, ktoré sa dajú ľubovoľne konfigurovať, a nepretržitej automatickej kompenzácii sa senzor ľahko a flexibilne integruje.

Cez IO-Link rozhranie sa poskytujú aj relevantné dodatočné informácie.

Špeciálne funkcie

  • Priame monitorovanie a kontinuálne meranie polohy hydraulických valcov s krátkym zdvihom
  • Priestorovo úsporná integrácia vďaka malým rozmerom
  • Monitorovanie stavu vďaka IO-Link: spoľahlivé informácie o stave napätia, kolísaní tlaku, kvalite signálu, teplote zariadenia
  • Plug & Play: úplná flexibilita a univerzálne pripojenie vďaka multifunkčnému rozhraniu

1 Séria

Séria Rozsah merania Rozhranie Typ pripojenia Hodnota tlaku max.
Činnosti

BFD

Pre hydraulické valce s krátkym zdvihom
0...80 mm Analog, voltage/Analog, current selectable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cable, Cable with connector 350 bar