- Jednocestné svetelné závory
- Luminiscenčné senzory
- Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové svetelné bariéry
- Optické snímače vzdialenosti
- Priebežné strešné svetlíky a svetelné mriežky
- Rámové svetelné závory
- Snímače farieb
- Snímače kontrastu
- Spínač svetla
- Vidlicové svetelné závory a šikmé svetelné závory
- Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
Optoelektronické snímače
K dispozícii v:
173 Verzie
Naše plastové a sklené vlákna navrhnuté a otestované pre našu vláknovú optiku dostanete ako snímače alebo jednorazové verzie. Môžete ich použiť vždy, keď vám nezostáva prakticky žiaden montážny priestor: napr. na identifikáciu drobných dielov, kontrolu znakov dielov, triedenie dielov, počítanie a v robotike.
Optické prvky z plastových vláken použijete pri nízkych požiadavkách na robustnosť, ako aj odolnosť proti teplotám a chemikáliám. Optické prvky zo sklených vláken sa hodia do drsných prostredí – aj pri olejovom aerosóle a vplyvoch chemikálií – ako aj pre teploty vyššie ako 200 °C.
Nielen plastové, ale aj sklenené vlákna sa vyznačujú prenosovou presnosťou a rýchlosťou. Ponuku spol. Balluff dopĺňajú rôzne koncovky (priemer 2 až 8 mm, hranaté od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm…) s priamym alebo zahnutým výstupom svetla alebo dokonca s ohybnou optickou hlavicou pre plastové vlákna.
Špeciálne funkcie
- Veľká funkčná rezerva
- Vysokokvalitné materiály a presné spracovanie
- Homogénne optické vlastnosti
- Kompaktné, flexibilné a robustné riešenie s rôznymi materiálmi plášťa, dĺžkami a priemermi
- Funkcia Teach-in na snímači pomocou vstupu Teach alebo mimoriadne komfortne pomocou IO-Link
- Na želanie s diagnostickou funkciou a funkciou monitorovania podmienok
- Dostupné aj ako vlákna na vlastné konfekciovanie
Dostupnosť
173 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Verzia | Konštrukcia konektora | Kábel | Rozsah | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO000CBFO N22-LA-FB-EAK-05-01 |
68 EUR | M2, standard | Ø 2.2 mm | PE, 1 m | 140 mm | |
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
45 EUR | M6, standard | PE, 1 m | 140 mm | ||
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
52.29 EUR | M3, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
69 EUR | M6, thin tip, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
63 EUR | M4, standard | PE, 2 m | 150 mm | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
70 EUR | M4, coaxial optics | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO0007BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02 |
145 EUR | M6, coax. optics, flex. cable | PE, 2 m | 110 mm | ||
BFO000EBFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02 |
110 EUR | 4x20, 90° optics | PE, 2 m | 300 mm | ||
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
253 EUR | Ø 6, 90° optics | M18x1 | Stainless steel, 0.50 m | 200 mm | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
293 EUR | Ø 6, 90° optics | M18x1 | Stainless steel, 1.00 m | 200 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.