BFO000C

k dispozícii

BFO N22 PT

Typecode:

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Verzia
M2, standard
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
1 m
Materiál plášťa
PE
Rozsah
140 mm
Okolitá teplota
-40...60 °C
Materiál
Brass nickel-plated
Aktívny povrch, vlákna
Ø 0.5 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Single fiber
Stupeň krytia IP
IP65
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

Povinné príslušenstvo

Vláknové základné zariadenia

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103