Mechanické radové koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou

Vačkové spínače

K dispozícii v:

5 Verzie

Špeciálny spínací prvok a premyslená konštrukcia zdvíhadla sú dôležité vlastnosti našich mechanických spínačov polohy pre oblasti so zvýšenou teplotou. Preto sa hodia pre teploty použitia do 180 °C. Optimálne riešenie pre drsné podmienky pri výrobe foriem, v priemysle na spracovanie plastov a v oceliarskom priemysle.

Špeciálne funkcie

  • Spoľahlivé spínacie reakcie
  • Teplotný rozsah -5 … 180 °C
  • Možnosť dodania s káblami pre vysoké teploty
  • Až dvanásť spínacích miest
  • Štyri konštrukčné série

Dostupnosť

5 Verzie

Objednávkový kód Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti

BNS045F

BNS 819-B02-R08-40-15
205.8 EUR 2 1-2. Switch position: Role Snap contact Solder connection

BNS043N

BNS 819-B02-D08-40-15
201.29 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel Snap contact Solder connection

BNS043L

BNS 819-B02-D08-46-15
201.29 EUR 2 1-2. Switch position: Chisel Snap contact Solder connection

BNS049K

BNS 819-B02-R08-46-15
205.8 EUR 2 1-2. Switch position: Role Snap contact Solder connection

BNS04YH

BNS 819-B04-D08-40-15
388.4 EUR 4 1-4. Switch position: Chisel Snap contact Solder connection