Indukčné snímače vzdialenosti

Indukčné snímače

K dispozícii v:

8 Séria

Naše indukčné snímače vzdialenosti BAW merajú rôzne polohy, ako aj vzdialenosti a dokážu odlišovať aj rôzne materiály. Pracujú bezdotykovo, a preto nepodliehajú opotrebeniu a vyznačujú sa dlhou životnosťou.

Ich funkcia učenia disponuje nastaviteľným rozsahom linearity, čo umožňuje rýchle uvedenie do prevádzky pri prvej inštalácii a stará sa o minimálne prestoje pri výmene snímačov.

Vďaka pestrosti dostupných konštrukcií sa indukčné snímače vzdialenosti dajú jednoducho integrovať do každej aplikácie. K najdôležitejším oblastiam použitia patrí monitorovanie pohybov v spájacích, lisovacích alebo upínacích prípravkoch v strojárstve alebo registrácia nevyváženia a predĺženia osí.

Indukčné snímače vzdialenosti poskytujú absolútny analógový signál pre napätie, prúd alebo IO-Link.

Špeciálne funkcie

  • Kompaktné, robustné a spoľahlivé riešenie
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Absolútny princíp merania
  • Meracie rozsahy 0,2 až 50 mm, aj na naučenie
  • Krátke reakčné časy, vysoká reprodukčná presnosť a linearita
  • Veľký teplotný rozsah, minimálny teplotný posuv
  • Jednoduché použitie vďaka analógovým rozhraniam a IO-Link

8 Séria

Séria Štýl Rozsah/rozsah merania Rozhranie Typ pripojenia Inštalácia
Činnosti

BAW G6

Valcová miniatúrna verzia bez závitu
D6.5 2 mm Analog, voltage, Analog, temperature Cable, Cable with connector for flush mounting

BAW M

Valcové vyhotovenie s metrickým závitom
M30x1.5, M8x1, M12x1, M18x1 16 mm IO-Link, Analog, voltage, Analog, temperature, Analog, current Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush, quasi-flush

BAW Q

Štvorcová verzia z plastu
block style 50 mm Analog, voltage Connector non-flush

BAW R14

Kubické prevedenie s priechodnými otvormi
block style 15 mm Analog, voltage Cable with connector non-flush

BAW R3

Kubický kompaktný dizajn s priechodnými otvormi na zapustenú inštaláciu
block style 4 mm Analog, voltage Cable, Cable with connector for flush mounting

BAW R6

Verzia Cubic s priechodnými otvormi na zapustenú inštaláciu
block style 2 mm Analog, voltage Cable, Connector for flush mounting

BAW Z1

Kubické prevedenie pre inštaláciu bez zapustenia
block style 5 mm Analog, voltage, Analog, temperature Cable non-flush

BAW Z8

Valcové prevedenie na zapustenú inštaláciu
M12x1 2 mm Analog, voltage Connector for flush mounting