Priemyselný RFID systém BIS U

Pre dynamické procesy s veľkými čítacími vzdialenosťami

Priemyselný systém RFID BIS U

Systémy UHF od spol. Balluff sa postarajú o transparentnosť údajov identifikáciu a sledovanie v automatizácii. UHF je štandardná technológia pre identifikačné riešenia presahujúce rámec výrobného procesu.

S pomocou BIS U sa podarí zabezpečiť rýchle načítanie informácií z tagov, ako aj spoľahlivosť prenosu údajov. Vďaka prístupu k decentrálne uloženým údajom o výrobkoch a výrobných procesoch sa UHF stane centrálnou súčasťou Traceability aplikácií v akejkoľvek fáze materiálového toku. Tým je zaistená transparentnosť údajov v rámci celého dodávateľského reťazca.

Najdôležitejšie výhody

  • Bezproblémová integrácia do aplikácií pomocou vo svete bežne používaných štandardných komunikačných rozhraní.
  • Zodpovedá normám ISO 18000-6C, ako aj EPC Gen2 Class1.
  • Flexibilné využitie vďaka možnosti kombinácie dátových nosičov a antén.
  • Dosah do 6 m a viac.
  • Umožňuje súčasné načítanie množstva dátových nosičov (tagov).
  • Vhodné na pripojenie na klasické PLC riadeniepomocou priemyselných sietí ale aj do nadradených IT systémov.
  • Možnosť komplexných riešení šitých na mieru.
  • Pestrá paleta príslušenstva na jednoduchú integráciu do rôznych aplikácií.

UKV dátový nosič (860...960 MHz)

  • Široké portfólio výrobkov v rôznych vyhotoveniach, rozmeroch a s rôznorodými možnosťami použitia
  • Všetky dátové nosiče majú jedinečné, nezmeniteľné identifikačné číslo (TID), ako aj individuálne programovateľný kód EPC (Electronic Product Code)
  • Globálne štandardy ISO 18000-6C, resp. EPC Gen2 Class1
  • Dodatočná pamäťová kapacita 112 bajtov na voľný zápis
  • Niektoré varianty dátových nosičov s prídavnou ochranou heslom
  • Možnosti montáže: lepenie, zaliatie alebo priskrutkovanie
  • Dostupné sú aj varianty na priamu montáž na kov
  • Dostupné sú mimoriadne cenovo výhodné samolepiace štítky „Smart-Label“ na jednorazové použitie, na ponechanie na výrobku
  • Možnosť realizácie najrôznejších priemyselných požiadaviek pri výbere vhodných dátových nosičov
  • Optimálne zladenie s čítacím systémom
  • Hromadné použitie vďaka nízkonákladovým tagom
  • Špeciálne dátové nosiče bez obsahu silikónu pre automobilový priemysel
  • Špeciálne tagy s odolnosťou proti teplotám do 220 °C
  • Možné sú aj špeciálne varianty šité na mieru pre zákazníka

UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (860...960 MHz)

  • Varianty pre frekvenčné rozsahy EÚ (865 – 868 MHz) a USA (902 – 928 MHz)
  • Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí vďaka robustnému telesu so stupňom ochrany až IP67
  • Ukazovatele stavu priamo na hlave na zapisovanie/čítanie na zjednodušenie uvedenia do prevádzky a minimalizáciu prestojov
  • Uvedenie do prevádzky a nakonfigurovanie počas niekoľkých sekúnd pomocou funkcie Auto-Set-Up
  • Pripojenie pomocou koaxiálneho kábla (do 10 m) alebo konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
  • Kruhová polarizácia pre dátové nosiče na záznam prakticky bez ohľadu na polohu
  • Možný dosah čítania 6 m a viac
  • Hlavy na zapisovanie/čítanie a antény sa dajú montovať priamo na kov
  • Pripojenie až štyroch hláv na zapisovanie/čítanie na vyhodnocovacie jednotky BIS V
  • Pripojenie až štyroch antén na vyhodnocovacie jednotky BIS U-602x

UKV vyhodnocovacia jednotka (860...960 MHz)

  • BIS U-602x ako vysokovýkonná alternatíva s veľkým dosahom 6 m a viac
  • Dokonalá EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
  • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka LCD displeju a tlačidlám
  • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav prostredníctvom dvoch LED diód priamo vyhodnocovacej jednotke
  • Rôzne verzie BIS U s certifikáciou na špecifické národné použitie
  • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
  • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
  • Rýchle použitie vďaka funkčným modulom mnohých bežných výrobcov riadení
  • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
  • BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
  • Konfiguračný nástroj UKV (UHF-Manager) na komfortné nastavenie všetkých parametrov potrebných na prevádzku

Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou (860/960 MHz)

  • Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s rozhraním IO-Link, priame pripojenie na BNI master
  • Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky, rozhranie IO-Link
  • Varianty pre frekvenčné rozsahy EÚ (865...868 MHz), USA (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
  • Spoľahlivá prevádzka v náročných podmienkach vďaka krytiu až do IP69K
  • Zobrazenie stavu priamo na čítačke: jednoduché uvedenie do prevádzky a minimálne prestoje