SWIR a UV kamery

Priemyselné kamery

K dispozícii v:

4 Verzie

UV a SWIR kamery zviditeľňujú ľudskému oku neviditeľné: zachytávajú obraz v ultrafialovej a krátkovlnnej infračervenej oblasti, ktorú ľudské oko už nedokáže vnímať. Kamery tak otvárajú nové možnosti v priemyselných aplikáciách. Napríklad kontrola defektov v odvetví polovodičov alebo detekcia rôznych priehľadných materiálov pri triedení odpadu.

Základom sú senzory CMOS citlivé na UV a SWIR žiarenie. Použitá technológia globálnej uzávierky zabezpečuje aj obraz bez skreslenia pri pohybujúcich sa objektoch a vysokú kvalitu obrazu vďaka optimálnemu využitiu plochy pixelov. V kombinácii s vlastnosťami série kamier Balluff GigE Vision výsledkom sú vysoko výkonné kamery.

Vlastnosti:

  • Snímače Sony SWIR s vysokým rozlíšením a citlivosťou vo veľmi širokom rozsahu 400 nm - 1700 nm.
  • 8 MPixelový UV senzor Sony IMX487 s extrémne vysokou citlivosťou v UV rozsahu
  • univerzálne rozhranie GigE Vision
  • jednoduchá integrácia vďaka SDK - Software Development Kit

4 Verzie

Objednávkový kód Stupeň krytia IP Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Materiál puzdra Ukladanie údajov Schválenie/zhoda
Činnosti

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (without fan) Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectional: input (not isolated) / output (high side or open drain)
RS232
4x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, Powder coated 2048 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP opto-isolated 4x PNP galvanically isolated Aluminium, Powder coated, Painted 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, Powder coated 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS02E2

BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
IP40 Gigabit Ethernet 2x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, Powder coated, Painted 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC