NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)

LF (70/455 kHz)

K dispozícii v:

48 Verzie

Naše špecifické NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény pre aplikácie s dizajnom vhodným do priemyselného prostredia umožňujú jednoduchú integráciu do zariadenia. Ich robustné teleso so stupňom ochrany IP67 zaručuje spoľahlivé použitie v drsnom priemyselnom prostredí.

V závislosti od potrieb sú dostupné rôzne verzie s káblom alebo konektorom. Na vyhodnocovacie jednotky BIS V sa dajú pripojiť až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Dosah pri zapisovaní/čítaní pritom závisí od použitej kombinácie hlavy na zapisovanie/čítanie a dátového nosiča, ktorú dodatočne ovplyvňuje prevádzkový režim (statický vs. dynamický), montážny materiál a rozsah zóny bez kovov.

Špeciálne funkcie

  • Špeciálne hlavy na zapisovanie/čítanie Tool-ID s Ø 14,5 mm alebo M16 na lícovanú montáž do kovu
  • Dostupné dĺžky káblov 1 m, 5 m a 10 m
  • Na zabezpečenie funkcie sa kábel nedá skracovať
  • Na pripojenie na vyhodnocovacie jednotky BIS V je potrebný spojovací kábel BCC0FCK
  • Možné aj individuálne konštrukcie podľa želania zákazníka

Dostupnosť

48 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozmer Materiál puzdra Okolitá teplota
Činnosti

BIS005Z

BIS C-300-PU1-05
157.08 EUR Ø 14.5 x 35 mm Brass, nickel-plated 0...70 °C

BIS0066

BIS C-305-PU1-01
238.52 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS0067

BIS C-305-PU1-05
233.84 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS0068

BIS C-305-PU1-10
264.54 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS006E

BIS C-306-PU1-00,3-SA1
196.96 EUR Ø 16 x 35 mm Brass, nickel-plated 0...70 °C

BIS006F

BIS C-306-PU1-05
174.51 EUR Ø 16 x 35 mm Brass, nickel-plated 0...70 °C

BIS006Y

BIS C-315/05-S4
239.59 EUR 80 x 40 x 80 mm PBT 0...70 °C

BIS0078

BIS C-319-PU1-05
258.65 EUR Ø 18 x 80 mm PBT, Blue, Nuts PA 6.6 black 0...70 °C

BIS007H

BIS C-322-PU1-05
439.01 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS007K

BIS C-323/05-S4
181.54 EUR Ø 30 x 70.5 mm 1.4305 stainless steel, 1.4305 stainless steel 0...70 °C