IO-Link Wireless

Inteligentná bezdrôtová komunikácia

IO-Link Wireless

Náš bezdrôtový systém sa skladá z hlavného zariadenia - master, rozbočovača - hub a mosta - bridge. IO-Link Wireless je nový bezdrôtový štandard, ktorý spĺňa vysoké požiadavky automatizácie výroby. Bezdrôtový master neprijíma dáta po kábli ako zvyčajne, ale údaje zo snímača prijíma prostredníctvom mostíka alebo rozbočovača rádiovým signálom. Toto riešenie má značné výhody v porovnaní s komunikáciou po kábli. Bezdrôtová komunikácia je flexibilná, umožňuje viac voľnosti pri návrhu a inštalácii, väčšiu mobilitu a úplne eliminuje problémy s opotrebovanými káblami a konektormi. Uľahčuje tiež modernizáciu existujúcich systémov.

V skratke - bezdrôtová IO-Link inštalácia umožní integráciu snímačov s overenou spoľahlivosťou štandardnej IO-Link inštalácie, ale s výhodou vyššej flexibility bezdrôtového riešenia.

Moduly bezdrôtovej siete IO-Link

  • Rýchla integrácia a jednoduchá konfigurácia prostredníctvom integrovaného webového servera
  • Frekvenčný rozsah 2,4 - 2,483 GHz možno používať celosvetovo bez licencie
  • Dosah 10-20 m v priemyselnom prostredí
  • Rýchle a spoľahlivé (oneskorenie 5 ms, chybovosť 10-9)
  • Ľahko škálovateľné a rozšíriteľné integráciou až 40 ďalších zariadení IO-Link

Bezdrôtové zariadenia IO-Link

  • Bezdrôtový rozbočovač senzorov/akčných členov IO-Link spája až 8 digitálnych vstupov/výstupov s bezdrôtovým systémom IO-Link
  • IO-Link Wireless Bridge umožňuje používať štandardné zariadenia IO-Link bezdrôtovo
  • Rýchle a spoľahlivé (oneskorenie 5 ms, chybovosť 10-9)
  • Trieda ochrany IP65/IP67
  • Jednoduché pripojenie k bezdrôtovému systému IO-Link