Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu

Magnetostrikčné snímače

K dispozícii v:

18 Verzie

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL od spol. Balluff s profilovou konštrukciou sú bezdotykovo a absolútne merajúce systémy na presnú registráciu jednej alebo viacerých polôh. Presvedčia v drsných prostrediach, napr. v lisoch, v strojoch na odlievanie vstrekovaním alebo v portálových robotoch, pretože majú hermeticky utesnené hliníkové teleso IP67. Magnety snímača polohy pôsobia na meraný prvok cez stenu hliníkového profilu.

Systémy na meranie pozície umožňujú flexibilnú montáž. Potrebné snímače polohy dostanete voliteľne ako riadený alebo voľný variant. Voľné snímače polohy sa upevnia priamo na meraný pohybujúci sa diel stroja a pohybujú sa s ním v určitej vzdialenosti nad profilom a pozdĺž neho. Výhoda: Na presnosť vedenia nie sú kladené natoľko prísne požiadavky. Pretože systémy na meranie tolerujú vyosenie na jednej strane, ako aj na výšku v rozsahu niekoľkých milimetrov.

Špeciálne funkcie

  • Vysoké rozlíšenie do 0,5 µm
  • Merané dĺžky do 7 620 mm
  • Meranie viacerých polôh a rýchlostí súčasne
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky, dlhá životnosť
  • Jednoduchá integrácia do zariadení vďaka pestrej palete rozhraní – napr. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analógovo programovateľné výstupné signály na invertovanie, konfigurovanie a zdokumentovanie meracieho rozsahu
  • Tri varianty telesa na flexibilnú a rýchlu montáž v závislosti od potrebného miesta a použitia
  • Voľné a riadené snímače polohy



18 Verzie

Objednávkový kód Rozhranie Meranie dĺžky Mechanická konfigurácia Okolitá teplota Odchýlka linearity Aplikácia
Činnosti

BTL C1 - Profil PA - IO-Link

BTL C1 - Profil PA - IO-Link
IO-Link 25...4000 mm Round profile, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Profile housing for external add-on

BTL B1 - Profil PA - Analog

BTL B1 - Profil PA - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Round profile, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Profile housing for external add-on

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

BTL C1 - Profil PF - IO-Link
IO-Link 25...4000 mm Flat profile - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Profile housing for external add-on

BTL C1 - Profil PF - Analog

BTL C1 - Profil PF - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Flat profile - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profile housing for external add-on

BTL C1 - Profil PA - Analog

BTL C1 - Profil PA - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Round profile, Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profile housing for external add-on

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP
Ethernet/IP 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profile housing for external add-on

BTL7 -P- Series - Digital

BTL7 -P- Series - Digital
Digital pulse 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profile housing for external add-on

BTL7 -P- Series - Analog Voltage

BTL7 -P- Series - Analog Voltage
Analog, voltage 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profile housing for external add-on

BTL7 -P- Series - SSI

BTL7 -P- Series - SSI
SSI 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profile housing for external add-on

BTL7 -P- Series - Analog Current

BTL7 -P- Series - Analog Current
Analog, current 50...7620 mm Block-style profile - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profile housing for external add-on