Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Stiahnuť ▼

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu

Typecode:

BTL7 -P- Series - Analog Current

Tento výrobok je k dispozícii na expresnú výrobu.
Ďalšie informácie.

Expresná výroba

Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu: 24 - 48 hodín výroby plus čas prepravy/logistiky. (Výberom expresného dodania môžete tiež skrátiť čas dodania.)

Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.

Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné vymeniť.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Žiadosť o kontakt

Rozhranie
Analog, current
Meranie dĺžky
50...7620 mm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Mechanická konfigurácia
Block-style profile - 37 x 35 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Stupeň krytia IP
l = S: IP67 with connector
l = KA: IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Mandatory accessories

Pripájacie vedenia

Tyče s kĺbom pre profilový konštrukčný tvar

Snímače pozície pre profilový konštrukčný tvar

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Displeje

Mechanické príslušenstvo