Vlastný dizajn a inžinierstvo
Keď štandard nestačí.
Široký sortiment a rozmanitosť našich výrobkov ponúka vhodné riešenie pre množstvo aplikácií. Napriek tomu vždy existujú individuálne požiadavky na dizajn, rozhrania alebo iné špecifikácie, ktoré nie je možné pokryť štandardnými výrobkami.
Pre všetky tieto prípady ponúkame v našej divízii Custom Design & Engineering (CDE) špeciálne riešenia na mieru pre komponenty kamier a snímačov. Vďaka našim technológiám a znalostiam dokážeme splniť aj náročné úlohy nad rámec štandardného portfólia. Modulárna architektúra našich produktov umožňuje rýchlu a flexibilnú realizáciu vašich želaní a optimalizuje čas uvedenia na trh. Týmto spôsobom s vami spolupracujeme na nájdení dokonalého riešenia pre vaše individuálne potreby.
Minimalizujte riziká a rozšírte svoju konkurenčnú výhodu
Vďaka našim rozsiahlym odborným znalostiam sme ideálnym partnerom pre vývoj senzorov a zobrazovacích technológií na mieru. Vnímame sa ako partner na úrovni očí a ponúkame vám komplexnú podporu počas celého životného cyklu výrobku. Okrem úprav v oblasti hardvéru a softvéru ponúkame aj ďalšie inžinierske služby sprevádzajúce projekty.
Môžete sa tak sústrediť na svoje kľúčové kompetencie a vďaka našej spolupráci dosiahnuť optimalizovaný projektový proces. Tým sa minimalizujú náklady na vývoj, šetria sa zdroje a vaše riešenie rýchlejšie dosiahne cieľ.
Náš tím CDE je vám k dispozícii pri projektoch špecifických pre zákazníka a koordinuje aj technickú spoluprácu s odborníkmi v príslušných kompetenčných centrách spoločnosti Balluff GmbH.
Naše výrobky na mieru
Kamerové výrobky na mieru BVS
Obmedzený priestor, dodatočné rozhrania alebo špeciálne obrazové snímače, optika a filtre: požiadavky na priemyselné kamery sú často také individuálne, že ani množstvo štandardných produktov nestačí. Náš modulárny kamerový systém poskytuje ideálny základ pre riešenia na mieru.
Objektívy |
Držiak objektívu |
Filtre |
Dosky so snímačmi |
Puzdrá kamier |
Adaptér |
Káble |
Okrem už existujúcich možností variácií môžeme vďaka modulárnej architektúre ľahko a v krátkom čase vykonať nasledujúce úpravy:
- individuálne filtre podľa vašich špecifikácií
- prispôsobené farby puzdra a potlač
- zmrazenie firmvéru pre vašu schválenú verziu softvéru
- prispôsobené rozsahy sériových čísel
- továrenská montáž optiky vrátane nastavenia
- kalibrácia a výstupné testy podľa vašich špecifikácií
Okrem toho vyvíjame špeciálne riešenia a úpravy zostáv kamier, ako aj úpravy softvéru na optimálnu integráciu do vašej aplikácie:
Technológia pripojenia a rozhrania:
V závislosti od vašich potrieb ponúkame špeciálne konektory alebo uhlové riešenia na zmenšenie potrebného inštalačného priestoru. Môžeme upraviť moduly I/O a rozšíriť rozhrania tak, aby ste mohli jednoducho ovládať aj periférne zariadenia - motory, osvetlenie, optiku atď.
Držiak objektívu:
Prednú časť kamery možno prispôsobiť tak, aby bolo možné použiť lacný objektív (S-mount). Možné sú aj kvalitnejšie držiaky na použitie presných alebo špeciálnych objektívov. Puzdro je samozrejme možné navrhnúť tak, aby spĺňalo vaše požiadavky na ochranu - a vaše želania týkajúce sa tvaru, farby a potlače loga.
Hlavy snímačov:
Pre neobvyklé uhly pohľadu umožňujeme oddeliť obrazový snímač od elektroniky fotoaparátu a flexibilne ich spojiť. Pevné ohybné dosky zabezpečujú priestorovo úspornú a nákladovo efektívnu konštrukciu.
Tvarové faktory:
Podľa vašich špecifikácií zmeníme tvarový faktor dosky a prispôsobíme elektroniku daným tvarom krytov.
Vstavané riešenia:
Naše kamery môžeme integrovať do existujúcich zostáv. Podľa vašich špecifikácií prispôsobíme tvarový faktor, technológiu pripojenia a rozhrania.
Softvér:
V oblasti softvéru kamier pre vás okrem kompletného špeciálneho vývoja realizujeme aj špecifické optimalizácie: Napríklad rozširujeme funkčnosť kamery prostredníctvom dodatočného predbežného spracovania v reálnom čase. Znižujeme výdavky na hardvér a náklady pridaním inteligentných funkcií. Na požiadanie môžeme realizovať kompletné zostavy kamier vrátane snímačov obrazu a elektroniky kamery.
Optoelektronické snímače na mieru BOH
Naše optoelektronické senzory sú skutočnými špecialistami na detekciu objektov so širokou škálou aplikácií. Náš mimoriadne presný, ako aj malý, a preto veľmi flexibilne použiteľný systém Micromote BOH možno prispôsobiť aj tým najindividuálnejším požiadavkám:
Vďaka modulárnemu systému senzorov Micromote dokážeme splniť vaše špecifické požiadavky v rôznych oblastiach:
- Definícia presného svetelného bodu
- prispôsobenie minimálnej veľkosti
- individuálne prevedenie puzdra
- flexibilné prispôsobenie kabeláže
- konštrukcia pre špeciálne podmienky prostredia, napr. vysoké vákuum a zvýšené teplotné rozsahy
- individuálne zosilňovače s vysokou vzorkovacou frekvenciou
- multiplexovanie mnohých (až 30) kanálov
V mnohých aplikáciách sa už osvedčili naše riešenia na mieru. Tu je niekoľko príkladov:
Mapovanie plátkov v náročných inštalačných situáciách
Na mapovanie waferov ponúkame vysoko presný senzor, ktorý možno dokonale integrovať do koncového efektora robota. Náš mapovací senzor, špeciálne vyvinutý pre niekedy extrémne tenké koncové efektory, má mimoriadne kontrolovaný a zaostrený svetelný bod s vynikajúcou homogenitou. To umožňuje mimoriadne presne a spoľahlivo detekovať okraje doštičiek, ktoré majú hrúbku len niekoľko μm, a kedykoľvek zistiť plné drážky, dvojité doštičky alebo doštičky v naklonenej polohe.
Mapovací senzor je založený na optoelektronickej technológii Micromote, ktorá kombinuje svoju výnimočne malú optickú senzorovú hlavu s externou vyhodnocovacou jednotkou (zosilňovačom) a spája ju veľmi flexibilným káblom. Tak, ako všetky snímače Micromote, aj mapovací snímač dokonale prispôsobíme aj náročným mechanickým inštalačným situáciám.
Automatizované balenie s modulárnym systémom
Na počítanie tabliet a ich správne plnenie do plechoviek vám spoločnosť Balluff poskytuje svetelnopásmové senzory z radu Micromote s výnimočnou presnosťou, flexibilitou a kompenzáciou znečistenia.
Modulárny systém, ktorý pozostáva z externej vyhodnocovacej jednotky a senzorovej hlavy s vysielačom a prijímačom, možno optimálne prispôsobiť vašim požiadavkám a napríklad vzdialenosť a veľkosť kvapkovej medzery možno individuálne nastaviť. Pokiaľ ide o mechanickú integráciu, máte veľkú voľnosť pri navrhovaní vďaka vysokému stupňu miniaturizácie a možným špecifikáciám - napr. veľmi flexibilný kábel snímača s vysokou pevnosťou v ohybe na únavu. Použitím rôznych typov svetla a vlnových dĺžok možno systém prispôsobiť širokej škále aplikácií.
Kapacitné snímače na mieru BCS
Kapacitné senzory od spoločnosti Balluff detekujú objekty a hladiny mimoriadne presne a spoľahlivo.
Oblasti použitia a oblasti použitia sú všestranné, pretože senzory sú vhodné pre širokú škálu objektov a médií. A: Vďaka nášmu know-how ich možno upraviť aj na individuálne aplikácie:
- Prispôsobenie požiadavkám na veľkosť
- prispôsobenie puzdra a individuálne možnosti montáže
- flexibilné prispôsobenie kabeláže a konektorov
- prispôsobenie materiálu krytu pre špeciálne podmienky prostredia
- špeciálne varianty snímačov pre vysoké tlaky a teploty
- prispôsobené prednastavenie spínacieho bodu
Príklady osvedčených riešení snímačov na mieru:
Upravené káble/prípojky pre aplikácie v náročných podmienkach
Pri výrobe polovodičov sa používajú rôzne agresívne kyseliny. V príslušných plniacich a distribučných systémoch musia byť snímače na detekciu hladiny voči nim odolné a odolné voči nečistotám. Ponúkame vám vhodné úpravy materiálu puzdra a vysokú citlivosť na spoľahlivú detekciu takýchto médií.
Napríklad okrem puzdra z POM dodávame aj verziu s plášťom z PTFE pre súvisiaci kábel. Okrem toho je naša technológia Smart Level ideálna na detekciu elektricky vodivých kvapalín cez plastové steny nádrže. Montážne otvory, ako aj prednastavenie spínacieho bodu je možné realizovať podľa vašej aplikácie alebo špecifikácie.
Vývoj na mieru pre automobilový priemysel
Koncepciu nášho vysokotlakového a vysokoteplotného snímača (skrátene HPHT snímač) sme vyvinuli špeciálne pre rôznych dodávateľov pre automobilový priemysel. V ľahkých konštrukciách karosérií pre elektrické vozidlá sa tvarované diely vytvárajú z uhlíkových vlákien pomocou liatej živice.
Počas procesu vstrekovania sa musí kontrolovať, či je forma úplne vyplnená, aby sa vyrobil dokonalý výlisok. Na tento účel musel snímač HPHT odolávať teplotám do 180 °C a vysokému tlaku. Aby teplo neovplyvnilo alebo nezničilo elektroniku, bol tu v konektore umiestnený špeciálny koaxiálny kábel s integrovanou elektronikou.
Magneticky kódované snímače na mieru BML
Vysoko presné, robustné a rýchle: naše magneticky kódované snímače boli vyvinuté na presné určovanie polohy a rýchlosti vo veľmi dynamických aplikáciách. Vďaka rôznym možnostiam nad rámec štandardu vám ponúkame najlepšie riešenie pre vašu špecifickú úlohu:
- prispôsobenie minimálnej veľkosti
- individuálne prevedenie puzdra
- flexibilné prispôsobenie kabeláže
- individuálne prispôsobenie rozhrania
- prispôsobené magneticky kódované systémy snímačov posunu
Príklady prispôsobených riešení s magneticky kódovanými snímačmi:
Dokonalé prispôsobenie magnetických cieľov jednočipovým riešeniam
Ponúkame komplexné portfólio terčov najmä pre domové čipy iC-MU, iC-MU150 a iC-MU200 na absolútne meranie uhlov. Extrémne ploché magnetické terče možno s vysokou presnosťou upevniť na hriadeľ a ponúkajú najlepšiu možnú presnosť systému vo svojej triede u všetkých konkurentov.
Vybrať si môžete zo štandardného vonkajšieho priemeru od minimálne 17 mm do maximálne 85 mm. Na požiadanie vám pri zodpovedajúcich množstvách radi vykonáme mechanické úpravy na špeciálne geometrie.
Individuálne riešenia pre vysoko dynamické aplikácie
Magneticky kódované snímače polohy od spoločnosti Balluff sa používajú na presné polohovanie vysoko dynamických aplikácií, napr. robotov vo farmaceutických automatoch. Takmer neobmedzené zrýchlenia a extrémne vysoké rýchlosti pohybu sú možné bez straty presnosti.
Veľký výber variantov snímačov a kódovania umožňuje optimalizáciu pre vaše špecifické podmienky. Vďaka presnosti systému do +-5 μm a rozlíšeniu do 0,5 μm, ako aj vďaka možnosti prispôsobenia sa stiesneným podmienkam inštalácie môžete malé, robustné meracie systémy integrovať do širokej škály aplikácií.
Produkty RFID na mieru BIS
Spoločnosť Balluff predstavuje viac ako 30 rokov skúseností v oblasti RFID, v ktorých vývoj a prax vždy išli ruka v ruke. Na základe tohto know-how môžeme ponúknuť aj riešenia na mieru:
- prispôsobenie požiadavkám na veľkosť so špeciálnou geometriou puzdra a materiálmi puzdra
- prispôsobenie krytov a individuálne možnosti montáže
- prispôsobenie materiálu krytu pre špeciálne podmienky prostredia
- flexibilné prispôsobenie kabeláže a konektorov
Typickým príkladom sú úpravy dátových nosičov alebo čítacích/zapisovacích hláv:
(1) Dátové nosiče:V prípade potreby môžeme realizovať špeciálnu geometriu krytu s individuálne umiestnenými otvormi pre skrutky na montáž dátového nosiča. Materiál puzdra možno tiež prispôsobiť vašim požiadavkám a napríklad ho vyrobiť z PEEK na použitie s agresívnymi kvapalinami.
(2) Čítacie/zapisovacie hlavy:Nezriedka sa stáva, že pôvodne špecifické zákaznícke riešenie sa osvedčí aj pri ďalších aplikáciách. Napríklad naša čítacia/zapisovacia hlava BIS00PA: Pôvodne bola navrhnutá pre obmedzený priestor v aplikácii na spracovanie kovov, odvtedy sa stala "kvázi štandardom" pre podobné špeciálne inštalačné situácie.
V prípade potreby môžeme navrhnúť aj čítacie/zapisovacie hlavy s puzdrom z nehrdzavejúcej ocele a PEEK pre vysoké hygienické požiadavky. Ako ďalšie možnosti je možné integrovať aj bezpečnostné funkcie prostredníctvom ochrany heslom pre nosič údajov, čítacie/zapisovacie hlavy a vyhodnocovacie jednotky.
(3) Hybridná čítacia hlava:Ďalším príkladom toho, ako do vývoja výrobku začleňujeme špecifické požiadavky zákazníka, je hybridná čítacia hlava, ktorá podporuje dve frekvencie RFID: V tomto prípade boli do jedného puzdra integrované dve cievky, aby zákazník mohol flexibilne používať dva rôzne štandardy RFID. Signály z cievok sú vedené do vyhodnocovacej jednotky cez dva samostatné konektory.
Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!
Vyhovieme vašim výzvam. Opíšte nám svoju individuálnu úlohu a my vám predstavíme naše vhodné riešenia: