Pripájacie vedenia
Veľký výber pripájacích vedení pre každé priemyselné odvetvie
K dispozícii v:
1746 Verzie
V našom bohatom programe pripájacích vedení pre každé priemyselné odvetvie si zaručene vyberiete správnu prípojku pre vašu aplikáciu. Umožnia vám vždy spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu.
Rôzne druhy káblov a rôzne konektory zvýšia vašu flexibilitu pri výbere vhodného pripájacieho vedenia.
Najdôležitejšie výhody
- Veľký výber pre každé priemyselné odvetvie
- Rôzne druhy káblov a rôzne konektory
- Robustné riešenie vhodné pre priemysel
Dostupnosť
1746 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Kábel | Pripojenie | Činnosti |
---|---|---|---|---|
BCC02M8BCC M313-0000-10-001-PX0334-020 |
8.44 EUR | PUR black, 2 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC032CBCC M415-0000-1A-010-PX0434-050 |
21.19 EUR | PUR black, 5 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | |
BCC02M9BCC M313-0000-10-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR black, 5 m, drag chain compatible | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | |
BCC032JBCC M415-0000-1A-003-PX0434-100 |
22.66 EUR | PUR black, 10 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | |
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR black, 5 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | |
BCC06K3BCC M418-0000-1A-044-PX0825-100 |
48.52 EUR | PUR black, 10 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | |
BCC032FBCC M415-0000-1A-003-PX0434-020 |
9.52 EUR | PUR black, 2 m, drag chain compatible | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | |
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR black, 5 m, drag chain compatible | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | |
BCC032UBCC M425-0000-1A-010-PX0434-050 |
19.69 EUR | PUR black, 5 m, drag chain compatible | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | |
BCC0727BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 |
13.84 EUR | PUR black, 3 m, drag chain compatible | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.