Kamery s PCI Express

Priemyselné kamery

K dispozícii v:

2 Verzie

Najmodernejší rad kamier s PCI Express bol špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal mimoriadne vysoké požiadavky snímanie.

Vďaka použitiu rozhrania PCI Express, ktoré je nezávislé od hardvérovej platformy, ponúka tento rad kamier mimoriadne vysoké prenosové rýchlosti. Bez obchádzky cez ďalšie rozhrania je zaručený prenos obrazových údajov priamo do pamäte takmer bez oneskorenia (DMA - Direct Memory Access). Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú mimoriadne vysoký výkon, a zároveň celkové systémové náklady zostávajú nízke.

Kamery sú vybavené najnovšími snímačmi s globálnou uzávierkou, ktoré bodujú vysokou kvalitou obrazu s malou veľkosťou pixelov a vysokou prenosovou rýchlosťou.

Náš softvér podporuje širokú škálu procesorov, zabezpečuje kompatibilitu a zaručuje plynulé prepínanie medzi rôznymi hardvérovými platformami. Pre príslušné počítačové platformy sú k dispozícii adaptéry alebo zásuvné karty.

Vlastnosti:

  • vysoká čistá rýchlosť prenosu dát až do 1600 MB/s
  • vynikajúca kvalita obrazu vďaka kvalitným snímačom s rozlíšením až 24,6 MPixel
  • prenos obrazových údajov bez oneskorenia
  • nezávislosť od hostiteľského softvéru vďaka štandardnému rozhraniu
  • podpora širokej škály procesorov na báze NVIDIA, ARM a x86

2 Verzie

Objednávkový kód Cena Stupeň krytia IP Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Materiál puzdra Ukladanie údajov Schválenie/zhoda
Činnosti

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
IP30 PCIe 4x PNP 4x PNP Aluminium, Anodized CE, UKCA, WEEE

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
IP30 PCIe 2x PNP galvanically isolated
PNP
2x PNP galvanically isolated
PNP
Aluminium, Anodized CE, WEEE, UKCA