Kamery s PCI Express
Typecode:
BVS CA-BN - OCuLink
Predchádzajúce označenie Matrix Vision :
mvBlueNAOS
Žiadosť o kontakt
- Verzia
- Industrial camera
- Rozhranie
- PCIe
- Digitálne vstupy
-
2x PNP galvanically isolated
PNP - Digitálne výstupy
-
2x PNP galvanically isolated
PNP - Uchytenie objektívu
- C-Mount, other types on request
- Formáty obrázkov
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Rozmer
- 32 x 40 x 40 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 5...12 VDC
- Okolitá teplota
- 0...45 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
UKCA - Stupeň krytia IP
- IP30
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia