VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (13,56 MHz)

HF (13,56 MHz)

K dispozícii v:

29 Verzie

Špecifické VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény od spoločnosti Balluff pre aplikácie s dizajnom vhodným do priemyselného prostredia sa dajú jednoducho integrovať do vášho zariadenia. Podporujú globálne štandardizovanú normu ISO 15693 a čiastočne aj ISO 14443A. Vďaka robustnému telesu vyhovujúcemu stupňu ochrany IP67 sa hodia aj na použitie v drsných podmienkach. Ich dosah závisí od použitej kombinácie hlava na zapisovanie/čítanie a dátový nosič.

Dostupné sú aj VF hlavy na zapisovanie/čítanie s rozhraním IO-Link. Aplikácie, pri ktorých sa progres výroby, číslo výrobnej dávky alebo parametre kvality musia cenovo výhodne protokolovať pomocou malého objemu údajov.

Špeciálne funkcie

  • Ukazovatele stavu priamo na hlave na zapisovanie/čítanie: Jednoduché uvedenie do prevádzky, minimálne prestoje
  • Na vyhodnocovacie jednotky BIS V sa dajú pripojiť až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie
  • Prípojka pomocou konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
  • Hlavy na zapisovanie/čítanie na lícovanú montáž do kovu
  • Konštrukcie M12 s integrovanou anténou
  • Špeciálne hlavy na zapisovanie/čítanie napr. pre prenosové systémy na jednoduchú montáž bez prídavného upevňovacieho uholníka
  • Rámové vysokofrekvenčné antény pre veľké dosahy do 400 mm
  • Sú možné aj individuálne konštrukcie
  • Sú dostupné komponenty Tool-ID s rovnakým dizajnom ako hlavy na zapisovanie/čítanie BIS C

Dostupnosť

29 Verzie

Objednávkový kód Cena Rozmer Materiál puzdra Okolitá teplota
Činnosti

BIS0133

BIS VM-345-401-S4
281.4 EUR 40 x 15 x 105 mm Zinc, Die casting, nickel-plated 0...70 °C

BIS00T0

BIS VM-301-001-S4
257.46 EUR 80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS00T6

BIS VM-352-001-S4
267.33 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interface aluminum 0...70 °C

BIS00T7

BIS VM-306-001-S4
267.33 EUR Ø 12 x 37.3 mm Brass, Interface aluminum, nickel-plated 0...70 °C

BIS00T8

BIS VM-307-001-S4
267.33 EUR Ø 18 x 46.5 mm Brass, Interface aluminum, nickel-plated 0...70 °C

BIS00T9

BIS VM-305-001-S4
267.33 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interface aluminum 0...70 °C

BIS0130

BIS VM-341-401-S4
271.01 EUR 80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS0131

BIS VM-355-401-S4
293.06 EUR 40 x 15 x 105 mm Zinc, Die casting, nickel-plated 0...70 °C

BIS013H

BIS VM-348-401-S4
235.41 EUR Ø 12 x 65 mm Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated 0...70 °C

BIS0140

BIS VM-346-401-S4
235.41 EUR Ø 16 x 55 mm Brass, nickel-plated 0...70 °C