- Jednocestné svetelné závory
- Luminiscenčné senzory
- Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové svetelné bariéry
- Optické snímače vzdialenosti
- Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
- Priebežné strešné svetlíky a svetelné mriežky
- Rámové svetelné závory
- Snímače farieb
- Snímače kontrastu
- Spínač svetla
- Vidlicové svetelné závory a šikmé svetelné závory
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Optoelektronické snímače
K dispozícii v:
14 Verzie
Vláknová optika BFB pre plastové a sklené vlákna od spol. Balluff sa používa, keď je zvyčajný optoelektronický snímač príliš veľký alebo príliš neflexibilný na použitie. Do podoby kompletného snímača sa kombinuje voliteľne s optickými prvkami z plastových alebo sklených vlákien, takže v závislosti od aplikácie máte k dispozícii plnú flexibilitu.
Náš bohatý výber optických prvkov z plastových vlákien sa dá použiť najmä vtedy, keď nie sú stanovené príliš prísne požiadavky na robustnosť, teplotu okolia a chemickú odolnosť. Náš program však zahŕňa aj vlákna odolné proti vysokým teplotám. A pri optických prvkoch zo sklenených vlákien ponúkame okrem toho varianty odolné proti nášľapnému zaťaženiu, teplotám a chemikáliám.
Špeciálne funkcie
- Identifikácia nepatrných rozdielov kontrastu
- Veľmi rýchle riešenie – až do 8 kHz
- Vysoká presnosť polohovania
- Flexibilná montáž, jednoduché nastavenie
- Dostupné prídavné funkcie (s možnosťou nastavenia parametrov)
- Mechanicky robustné riešenie
- Presné spínanie
- Jednorazový alebo snímací princíp
- Priamy alebo zahnutý optický prvok
- Kompaktná konštrukcia na montáž na montážnu lištu
- S displejom alebo bez neho
- Rôzne druhy svetla (červené alebo infračervené)
- Alternatívne s analógovým výstupným signálom
- Rôzne konštrukčné série pre sklenené a plastové vlákna
Dostupnosť
14 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Rozmer | Rozhranie | Vstupná funkcia | Pripojenie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
185 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP NO/NC | Teach Sn, Key disable on/off | Connector, M8x1-Male, 4-pin | |
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
105 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP NO/NC | Connector-Male, 4-pin | ||
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
115 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN NO/NC | Key disable on/off, Same function as button | Cable, 2.00 m, PVC | |
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP NO/NC | Same function as button, Key disable on/off | Connector, M8x1-Male, 4-pin | |
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
185 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN NO/NC | Teach Sn, Key disable on/off | Connector, M8x1-Male, 4-pin | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
Analog, voltage 0…10 V NPN NO/NC |
Teach Sn, Key disable on/off | Cable, 2.00 m, PVC | |
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
Analog, voltage 0…10 V PNP NO/NC |
Teach Sn, Key disable on/off | Cable, 2.00 m, PVC | |
BFB0002BFB 75K-001-N-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN NO/NC | Same function as button, Key disable on/off | Connector, M8x1-Male, 4-pin | |
BFB000ABFB M18M-002-P-S4 |
132 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP NO/NC | Connector-Male, 4-pin | ||
BFB000EBFB M18M-012-P-S4 |
135 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP NO/NC | Connector-Male, 4-pin |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.