- Séria
- 75K
- Rozmer
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- Rozhranie
- NPN NO/NC
- Princíp fungovania
- Fiber optic device
- Vstupná funkcia
-
Teach Sn
Key disable on/off - Nastavenie
-
LCD read direction
Time function
Factory setting (Reset)
Mode normal/fine/fast/far
Duration of single pulse
Rated switching distance (Sn), 2 values
Display on/off
Delay time
Key disable on/off
Light-on/dark-on
Sensitivity (Sn) - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Typ svetla
- LED Red light
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Spínacia frekvencia
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528