Sieťové moduly pre Ethernet/IP

Sieťové moduly

K dispozícii v:

15 Verzie

Vysoká efektivita sa nedá dosiahnuť bez optimalizovanej siete. Pre vaše výkonné zariadenie ponúkame rozsiahly sortiment pre Ethernet/IP. Ako celosvetovo uznávaný štandard pre sieťovú techniku, ktorý nahradil Devicenet už v mnohých oblastiach. Pretože technológia založená na ethernete pracuje výrazne rýchlejšie a umožňuje integráciu techniky pohonov.

Naše sieťové moduly Ethernet/IP bodujú okrem iného aj jednoduchosťou svojej obsluhy. Iba ethernetové moduly od spol. Balluff vám umožnia blokovanie IP adries a ochranu pred náhodnými zmenami. Tým sa zvyšuje bezpečnosť a zjednodušuje údržba.

Špeciálne funkcie

  • Úspora času aj nákladov: Rýchla inštalácia a jednoduchá integrácia do existujúcich sietí
  • Jednoduchá výmena modulu vďaka inovačnému adresovaciemu konektoru

Dostupnosť

15 Verzie

Objednávkový kód Cena Digitálne vstupy Digitálne výstupy Pomocné rozhrania Prístavná trieda
Činnosti

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
498.5 EUR 16x PNP, Type 2 16x PNP

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
686.7 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
714.4 EUR 8x PNP, Type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI009T

BNI EIP-507-005-Z040
548.3 EUR 8x PNP, Type 3 8x PNP 4x IO-Link Type A

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
349 EUR 16x PNP, Type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
362 EUR 16x PNP, Type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
803 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00E1

BNI EIP-538-005-Z063
675.7 EUR 12x PNP, Type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A (4x) + Type B (4x)

BNI00EF

BNI EIP-508-105-Z015-C08
747.7 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HZ

BNI EIP-508-005-P067
690 EUR 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A