Flexibilný montážny systém
Upevňovacia technika
K dispozícii v:
102 Verzie
Náš flexibilný montážny systém umožňuje robustné a flexibilné použitie a jednoduchú inštaláciu. Obsahuje základný držiak, montážne tyče, krížové spojky a kĺby. Vždy podľa toho, čo chcete upevňovať, môžete na nájdenie vhodného riešenia vyberať z veľkého rozsahu vhodných držiakov snímačov a reflektorov.
Flexibilný montážny systém dostanete v rôznych vyhotoveniach: z eloxovaného hliníka, pochrómovaného zinku, ušľachtilej ocele alebo kvalitného plastu.
Špeciálne funkcie
- Dlhá životnosť a hospodárnosť
- Jednoduchá montáž
- Individuálne zostavenie a inštalácia
- Dostupné aj vo forme súpravy alebo v kufríku
- Možnosť montáže na základové dosky a všetky bežné profily
Dostupnosť
102 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Použite | Rozmer | Materiál | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
10.5 EUR | for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm | 60 x 30 x 36 mm | Zinc chrome plated, matte | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
6.62 EUR | for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | Zinc | |
BAM002UBMS RS-M-D12-1000-00 |
26.78 EUR | for mounting system BMS | Ø 12 x 1000 mm | Aluminum Anodized | |
BAM024PBMS CU-M-D12-B028-00 |
10.5 EUR | for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm | 64 x 30 x 36 mm | Zinc chrome plated, matte | |
BAM002TBMS RS-M-D12-0250-00 |
11.13 EUR | for mounting system BMS | Ø 12 x 250 mm | Aluminum Anodized | |
BAM0033BMS CS-M-D12-ID30-01 |
5.57 EUR | For M30 sensors | Ø 42 x 47 mm | Stainless steel | |
BAM035PBMS CC-M-D12-B-03 |
12.5 EUR | for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm | 55 x 20 x 20 mm | ||
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
8.4 EUR | for mounting system BMS | Ø 12 x 150 mm | Aluminum Anodized | |
BAM035NBMS CS-M-D12-IZ-02 |
8.93 EUR | for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm | Ø 27 x 39.1 mm | ||
BAM0032BMS CS-M-D12-ID18-01 |
5.46 EUR | For M18 sensors | Ø 28 x 34 mm | Stainless steel |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.