Bezpečnostné snímače a spínače

Bezpečnosť zariadenia vďaka bezpečnostným spínačom a bezpečnostným snímačom

Bezpečnostné spínače a bezpečnostné snímače

Bezpečnostné spínače a bezpečnostné snímače Balluff sú vhodné na rozmanité účely použitia. Naše bezpečné spínače a snímače pritom chránia rovnako človeka, ako aj stroj. Bezpečnostné spínače a snímače vám poskytujú rôzne spôsoby činnosti: indukčné na bezdotykové bezpečné zaznamenávanie polohy a koncovej polohy kovových objektov, elektromechanické, ako aj s podporou REED alebo RFID na zabezpečenie prístupu alebo polohy na ochranu osôb a strojov.

Vďaka všeobecne použiteľnej pripojovacej technike M12 ušetríte pri inštalácii a montáži čas a náklady. Navyše zabránite chybám prepojenia, získate väčší prehľad a zabezpečíte spoľahlivé monitorovanie.

Magneticky kódované bezpečnostné systémy na meranie dráhy

  • Bezpečnosť: spĺňa požiadavky podľa DIN EN ISO 13849-1:2015 (bezpečnosť strojov, Pld), IEC 61508:2010 (funkčná bezpečnosť, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (bezpečnostná funkcia, SIL2)
  • Úspora času: ľahké zriadenie, žiadna konfigurácia
  • Univerzálne použitie: meracie dĺžky až 48 m, nastaviteľné rozlíšenie, vysoká presnosť systému až 20 µm
  • Komfort: funkcie na nastavenie parametrov a diagnostiku

Bezpečnostné snímače a spínače s RFID a REED

Bezpečnostné spínače Balluff REED zabezpečujú ochranu bezpečnostných dverí proti opotrebovaniu. V kombinácii s voliteľným dištančným držiakom môžete tento magneticky kódovaný bezpečnostný snímač namontovať dokonca aj vo feromagnetickom prostredí. A tí, čo musia pri monitorovaní bezpečnostných dverí spĺňať vyššie požiadavky na vibrácie a bezpečnosť pri manipulácii, profitujú z bezpečnostných snímačov RFID kódovaných transpondérom.

Elektronické monitorovanie

Priame monitorovanie pracovných oblastí robota a koncových polôh kovových držiakov nástrojov v priemyselnom prostredí sa dá aktivovať elektronicky. S našimi bezdotykovými indukčnými bezpečnostnými snímačmi sa to podarí jednoduchým spôsobom. Pretože na rozdiel od bežných bezpečnostných spínačov alebo bezpečnostných spínačov RFID nepotrebujú žiaden špeciálny protikus a sú odolné proti vibráciám.

Ako všetky bezpečnostné spínače a snímače spoločnosti Balluff môžete aj indukčné bezpečnostné snímače pripojiť priamo k vstupno/výstupnému modulu, ktorý združuje všetky signály a odosiela ich prostredníctvom primárneho zariadenie IO-Link na vyhodnotenie. A navyše profitujete úplne zo všetkých výhod riešenia priemyslu 4.0.

Najdôležitejšie výhody

  • Bezpečnostné snímače a spínače na rozmanité možnosti použitia
  • Robustné vyhotovenie telesa s LED signalizáciou funkcie
  • Vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLe/SIL3
  • Úspora času a nákladov plus zabránenie chybám vďaka štandardizovanej pripojovacej technike M12
  • Znížené náklady na montáž a menšia potreba miesta
  • Vhodné aj pre ťažké ochranné zariadenia
  • Bezpečnosť pri manipulácii
  • Necitlivé voči vibráciám a nepresným vedeniam dverí