BVS02E2
SWIR a UV kamery
Typecode:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
10.765,80 EUR
Cenníková cena
Žiadosť o kontakt
- Verzia
- GigE Vision industrial camera
- Rozhranie
- Gigabit Ethernet
- Digitálne vstupy
- 2x PNP opto-isolated
- Digitálne výstupy
- 4x PNP high side
- Uchytenie objektívu
- Custom M30 mount lens holder
- Formáty obrázkov
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiál puzdra
- Aluminium, Powder coated, Painted
- Rozmer
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...28 VDC
- Okolitá teplota
- 0...45 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Stupeň krytia IP
- IP40
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ETIM 7.0
- EC001820