BIS0172

k dispozícii

UKV dátový nosič (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-108-M2/CAM

Načítanie...
Product group
UHF (860...960 MHz)
Pracovná frekvencia
860…940 MHz
Rozmer
15 x 12.5 x 80 mm
Typ pamäte
EEPROM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
0 Bit
Pamäť EPC, čítanie/zápis
128 Bit
Pamäť TID, len na čítanie
96 Bit
Typ antény
Dipole
Inštalácia
on metal
Teplota skladovania
-40...85 °C
Okolitá teplota
-40...85 °C
Materiál puzdra
ABS
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710