BAE012M
Zdroje prúdu s rozhraním IO-Link
Typecode:
BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
- Výstupná kapacita max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Menovitý výstupný prúd
- 15 A
- Vstupné napätie
- 85...264 V AC
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 3-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"x2-Female
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP65
- Rozmer
- 181 x 59 x 183 mm
- Montážna časť
- Flange mounting
- Materiál puzdra
-
Aluminium
PET - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004