BCC0A7M

k dispozícii

Priechodky pre rozvodné skrine

Typecode:

BCC A353-A353-30-RN036-000

Načítanie...
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-16 UN2A-Male, straight, 3-pin
Montážna časť
7/8"-16UN2A
Prevádzkové napätie Ub
600 VDC / 600 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...105 °C
Schválenie/zhoda
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.3
27-26-07-08
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604