BCC0F47

k dispozícii

Adaptéry

Typecode:

BCC M313-M413-3E-RA101-000

Načítanie...
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
3.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-25...85 °C
Schválenie/zhoda
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604