BAE0120

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Typecode:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
SA-OH
Rozmer
12 x 40.1 x 80.5 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
Zobrazenie
OLED Display
supply voltage - LED green
Signal - LED yellow
Alarm function - LED red
Sync - LED orange
Nastavenie
Auto-Synch
Contrast of the OLED display
Factory setting (Reset)
Teach stat./dyn./man.
Synchronization on/off
Read direction of the OLED display
Gain
Nastavovač
Jog switch
button
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PA 12
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Optické snímacie hlavy

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528