BAE0126

k dispozícii

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Typecode:

BAE SA-OH-063-NP-DP02

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
SA-OH
Rozmer
13.5 x 32.9 x 67 mm
Rozhranie
NPN NO/NC
Zobrazenie
LED green: Power
Error - LED red
Output function- LED yellow
Nastavenie
Teach Sn
Light-on/dark-on
On-/off delay
Nastavovač
Slide switch 3 positions
Slide switch 2 positions (2x)
Key (2x)
Ďalšie funkcie
Teach-in function
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
PC
PA 12
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Optické snímacie hlavy

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528