Kamery USB3 Vision
Typecode:
BVS CA-SF4 - Standard
Predchádzajúce označenie Matrix Vision :
mvBlueFOX3-4
Žiadosť o kontakt
- Verzia
- USB3 Vision industrial camera
- Rozhranie
- USB 2.0 / 3.0
- Digitálne vstupy
- 2x PNP opto-isolated
- Digitálne výstupy
- 4x PNP galvanically isolated
- Uchytenie objektívu
- C-Mount
- Formáty obrázkov
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiál puzdra
- Aluminium, Powder coated, Painted
- Rozmer
- 37 x 37 x 53.8 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...28 VDC
- Okolitá teplota
- 0...45 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Stupeň krytia IP
- IP30
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia