BIS014K

k dispozícii

HF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

Typecode:

BIS M-458-045-001-07-S4

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
40 x 15 x 105 mm
Typ antény
Rod
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, nickel-plated
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Spracovanie údajov IN
10 bytes
Spracovanie údajov OUT
10 bytes
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC Supports only LPS/Class 2
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710