BIS00EN

HF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

Typecode:

BIS M-402-007-002-00-S115

Načítanie...
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 18 x 44.5 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin, 0.50 m, PU
Materiál puzdra
Brass, Interface aluminum, nickel-plated
Rozhranie
RS232
Prevádzkové napätie Ub
19.2...26.4 VDC
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Držiaky univerzálne

Matice

Samostatné konektory

Rozdeľovače v tvare Y

Mechanické príslušenstvo

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710