- Filter
- IR cut filter
- Ohnisková vzdialenosť
- 5.4 mm
- Clona
- 2.5
- Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
- 200 mm
- Uhol pohľadu, horizontálny
- 60.0 °
- Uhol pohľadu, vertikálny
- 46.0 °
- Max. Veľkosť snímača
- 1/2.3"
- Rozlíšenie obrazu
- 10 MP
- Uchytenie objektívu
- S-Mount
- Rozmer
- Ø 13.5 x 18.74 mm
- Hmotnosť
- 7 g
- Dodatočný text
- Angle of view refers to a sensor size of 2/3"