- Filter
- IR cut filter
- Ohnisková vzdialenosť
- 8 mm
- Clona
- 1.8
- Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
- 500 mm
- Uhol pohľadu, horizontálny
- 41.4 °
- Uhol pohľadu, vertikálny
- 30.8 °
- Max. Veľkosť snímača
- 1/2.5"
- Rozlíšenie obrazu
- 5 MP
- Uchytenie objektívu
- S-Mount
- Rozmer
- Ø 14 x 20.8 mm
- Hmotnosť
- 7 g
- Dodatočný text
- Angle of view refers to a sensor size of 1/2.5"