FHW02AF

Objektívy s bajonetom S

Typecode:

B5M4018C

FHW02AF

Podobná ilustrácia

Načítanie...
Filter
IR cut filter
Ohnisková vzdialenosť
4 mm
Clona
1.8
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
200 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
86.0 °
Uhol pohľadu, vertikálny
63.0 °
Max. Veľkosť snímača
1/2.5"
Rozlíšenie obrazu
5 MP
Uchytenie objektívu
S-Mount
Rozmer
Ø 14 x 17.44 mm
Hmotnosť
7 g
Dodatočný text
Angle of view refers to a sensor size of 1/2.5"