- Filter
- IR cut filter
- Ohnisková vzdialenosť
- 12 mm
- Clona
- 5.6
- Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
- 100 mm
- Uhol pohľadu, horizontálny
- 34.4 °
- Uhol pohľadu, vertikálny
- 23.2 °
- Max. Veľkosť snímača
- 1/1.8"
- Rozlíšenie obrazu
- 5 MP
- Uchytenie objektívu
- S-Mount
- Rozmer
- Ø 14 x 11.4 mm
- Hmotnosť
- 8 g
- Dodatočný text
- Angle of view refers to a sensor size of 1/1.8"