Új funkciók és fejlesztések a My Balluff-on és a webshopunkban
A Balluff Webshop folyamatos változásban
A Balluff folyamatos fejlesztésekkel igyekszik a maximális kényelmet és felhasználóbarátságot nyújtani ügyfeleinknek. Itt megismerheti az új funkciókat és fejlesztéseket.
Termékportfóliónk: Most még áttekinthetőbb
Az új, továbbfejlesztett termékstruktúrának köszönhetően mostantól néhány kattintással gyorsan és hatékonyan megtalálhatja a megfelelő Balluff-megoldást.
Például más hosszúságra vagy átmérőre van szüksége a kiválasztott termékből? Nem probléma, egyszerűen megváltoztathatja ezt a paramétert a konfiguráción belül.
Az új termékkalauz segítségével most még gyorsabban megtalálhatja a megfelelő érzékelőt az alkalmazásához!
A megfelelő érzékelőt keresi az alkalmazásához, de nem tudja, melyik a legjobb választás? Termékkalauzunk szívesen segít Önnek. Néhány lépésben végigvezetjük Önt átfogó termékválasztékunkon, és meghatározzuk az Ön igényeihez ideális termékválasztékot.
BTL KMAT Express termelés
Sürgősen szüksége van egy személyre szabott csere-elmozdulásjeladóra? Semmi gond, vegye igénybe 24-48 órán belüli expressz gyártási ajánlatunkat!
Minden olyan elmozdulásmérő, amelyre általában expressz gyártást tudunk Önnek felajánlani, speciálisan fel van címkézve.
A Balluff Engineering Tool mostantól ingyenesen elérhető! Most hozzáférhet, és gyorsan és egyszerűen konfigurálhatja az IO-Link eszközöket.
A Balluff Engineering Tool lehetővé teszi az IO-Link-eszközök gyártófüggetlen és központi üzembe helyezését, konfigurálását és paraméterezését az érzékelők és működtetők IO-Link szabványának megfelelően.
Az Ön előnyei egy pillantásra:
Egyszerű kezelhetőség
Gyorsabb üzembe helyezés
Rövidebb karbantartási idők
És ami a legjobb - mostantól teljesen ingyenesen kapja meg a Balluff Engineering Tool-t. Használja ki az előnyöket még ma, és szerezze be az ingyenes szoftvert a oldalon..
Ön már kihasználja a többszörös csomagolás előnyeit?
Megbízható, robusztus és olcsó induktív érzékelőt keres? Akkor új induktív sorozatunkban megtalálja, amit keres.
Az Ön előnyei egy pillantásra:
A legelterjedtebb kivitelekben M8x1; M12x1 és M18x1, egy-egy hosszú és rövid hosszban kapható.
Kompakt és helytakarékos kialakítás
Értékes időt takaríthat meg a kicsomagolás és összeszerelés során
Csökkentse a műanyag csomagolóanyagot a többszörös csomagolásunkból való egyszerű kivonással (25 darab dobozonként)
Ha olyan mennyiségre van szüksége, amely nem osztható 25-tel, maradjon rugalmas, és a maradékot egyenként csomagolt érzékelőként kapja meg.
Használja ki a többszörös csomagolás előnyeit most:
Találja meg gyorsan a megfelelő megoldást a fényképezőgép-választó és objektívkalkulátor segítségével
Az új kameraválasztó més a objektív kalkulátor könnyedén megtalálhatja a tökéletes komponenseket a látórendszeréhez. Ezek az eszközök mostantól integrálva vannak a weboldalunkon, és segítenek a megfelelő kameraalkatrészek és tartozékok egyszerű kiválasztásában. Fedezze fel a gépi látás világát - mostantól weboldalunkon!
Az átvételi elismervény javítása
Ha elég kis dolgot csinálsz jól, nagy dolgok történhetnek - pontosan ezért hoztuk létre a következő "kis" fejlesztést:
Mostantól kezdve mindig kap egy visszaigazolást a rendelés átvételéről, közvetlenül a rendelés beérkezése után. Az olyan tételek esetében, amelyeket nem lehet azonnal visszaigazolni, a lehető leghamarabb utána kapja meg a szállítási időpontról szóló információt.
Önnek, mint webshop & My Balluff felhasználónak, a beérkezési visszaigazolás azonnal megjeleníthető és letölthető lesz a My Balluffban a rendelési előzmények között.
Most élesben - új RFID konfigurátoraink!
Új belépő szintű konfigurátorunkkal az RFID-technológiában járatlan felhasználóknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy összeállíthassák egyéni rendszerüket.
A felhasználó minden egyes kérdéshez megkapja a szükséges információkat, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal tudjon válaszolni a kérdésekre, és saját szaktudását is fejleszteni tudja. De a professzionális konfigurátorunk is kapott néhány fejlesztést és ráncfelvarrást.
Fedezze fel a továbbfejlesztett weboldalkeresőnket
Az új weboldalkeresés mostantól kontextus-specifikus találatokat biztosít!
Egy rendelési kódot vagy egy típuskódot keres? Közvetlen termékösszehasonlítást, gyors letöltést, ár- és elérhetőségi információkat biztosítunk Önnek, és mindezt anélkül, hogy elhagyná a találati oldalt.
Vagy olyan technológiákat keres, mint az RFID, IO-Link, vezeték nélküli vagy induktív? A személyre szabott találati oldalak elvezetik Önt a célhoz.
My Balluff: Új funkció - Az önkiszolgálás tovább bővül
A My Balluff új lapján mindig tájékozódhat az aktuális nyitott számlákról/számlákról.
Gyorsabb, egyszerűbb, hatékonyabb - a Balluff mindig az Ön elvárásait tartja szem előtt - fedezze fel új pénztárfolyamatunkat.
A Balluff rendelési folyamata túl hosszú volt Önnek? Semmi gond, az új pénztári folyamatunkkal értékes időt takaríthat meg, és még áttekinthetőbb.
Webshop: Kockázatcsökkentés offline üzemmódú webshopon keresztül
Az IT-biztonság egy utazás - állandó alkalmazkodás a támadási vektorok fejlődéséhez.
Büszkék vagyunk kiberbiztonsági szakembereinkre, és biztonságban érezzük magunkat. De a mottónak megfelelően: "Az IT-biztonság nem a biztonsági csapatok kizárólagos felelőssége - ez egy közös termék", mi az e-kereskedelmi részlegben is ki akartuk venni a részünket a vészhelyzet esetén.
A kibertámadás vagy más előre nem látható meghibásodás miatti valószínűtlen kiesés esetére kifejlesztettünk egy offline üzemmódot a webshophoz, amely lehetővé teszi, hogy ilyen helyzetekben is folytathassa a rendelést.
Tájékoztatni fogjuk Önt, ha offline üzemmódban vagyunk.
Így a webshop mindig biztonságosan és bármikor elérhető az Ön számára, mint rendelésbeviteli csatorna.
Még gyorsabban a célhoz: Keressen és rendeljen egyszerűen a belső ügyfél-anyagszámával.
Szeretné egyszerűen és gyorsan megtalálni a szükséges Balluff alkatrészeket a személyes belső anyagszámával? Semmi gond, mindegy, hogy a weboldalunkon vagy közvetlenül a webshopban keres, amennyiben az ügyfél anyagszámát nálunk vezeti, a belső rendelési szám megadásával könnyen megtalálhatja a megfelelő Balluff terméket.
Rendelkezik belső rendelésszámmal, de nem találja a találatot?
Kérjük, küldje el listáját belső rendelésszámával és Balluff rendeléskódunkkal vagy hosszú leírással a következő címre [email protected]Azonnal gondoskodunk az integrálásról.
Javított álláskeresés a My Balluffban
Mostantól az összes megrendelését megtalálhatja a vevői rendelésszám, a rendelésszám, a vevői anyagszám vagy a termék rendelési kódjának keresésével is.
Állítson be elérhetőségi értesítést közvetlenül a termék oldalán
Talált egy megfelelő terméket, de rájött, hogy jelenleg nincs raktáron?
Ha be van jelentkezve a My Balluff fiókjába, akkor egy kattintással aktiválhatja a rendelkezésre állási értesítést. Ha nincs My Balluff-fiókja, kattintson a gombra és adja meg az e-mail címét. Amint a termék újra elérhetővé válik, automatikusan kap egy e-mailt, így nem kell folyamatosan ellenőriznie, hogy a kívánt termék van-e raktáron.
Gyors hozzáférés a megfelelő tartozékokhoz
Takarítson meg időt! Az új funkciónknak köszönhetően, amely automatikusan megnyílik a "Kosárba helyezés" gombra kattintva, vagy amikor a termék részleteinek oldalán az „Ajánlott tartozékok” fülre kattint, pillanatok alatt megtalálhatja a Balluff termékéhez elérhető tartozékokat. Az egyszerű csatlakozókábeltől a termékspecifikus rögzítési rendszerig itt gyorsan megtalálja, amit keres.
Fedezze fel a "Vásárlás most" funkciót! Gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb!
Pontosan tudja, mire van szüksége? Akkor mostantól kezdve nem kell végigmenni a teljes rendelési folyamaton. A "Vásárlás most" gombra kattintva közvetlenül a fizetési oldalra kerül.
Elindítottuk a Balluff webáruházat Kínában
Globális szereplőként célunk, hogy automatizálási megoldásainkkal világszerte gyorsan és egyszerűen ellássuk ügyfeleinket. Ezért örömmel jelentjük be, hogy webshopunk mostantól kínai ügyfeleink számára is elérhető.
Bejelentkezés több fiókba egyetlen hozzáféréssel
Ha több ügyfélfiókkal rendelkezik vagy több ügyfélfiókot kezel, mostantól könnyedén válthat a fiókok között anélkül, hogy több hozzáférési adatot kellene kezelnie vagy előzetesen ki jelentkeznie.
Ha ezt a funkciót szeretné használni, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot és válassza ki a MyBalluff/Webshop/Account/ tárgyat. Adja meg nekünk néhány rövid információt a kezelni kívánt vállalatokról és mi gondoskodunk róla.
GOOD NEWS - Használja az "Azonnali elérhetőség" opciót, hogy gyorsan megtalálja az elérhető termékeinket.
A jelenlegi alkatrészhiány mindannyiunknak szorító! A Balluff szeretne segíteni abban, hogy gyorsan és átláthatóan megmutassa, mely termékek vannak raktáron. A termékek melletti zöld pipa megbízhatóan jelzi az azonnali elérhetőséget.
Most még gyorsabban megtalálja a megfelelő termékváltozatokat
Például talált egy megfelelő kábelt, de rájött, hogy 2 m helyett 5 m-re van szüksége?
A termék részletező oldalán található legördülő menü segítségével választhat a rendelkezésre álló kábelhosszúságok közül. Így nem kell a teljes választékot átkutatnia, hogy megtalálja a megfelelő terméket más-más hosszúságban.
My Balluff: Kezelje és engedélyezze felhasználói fiókokat tetszés szerint
Adminisztrátorként kezelheti alkalmazottai fiókjait és különböző jogosultságokat adhat. A fizetési mód kiválasztásától kezdve a havi maximális rendelési mennyiség beállításán át számos más My Balluff funkció kijelöléséig.
Pontosan erre van szüksége?
A bevásárlókosár tartalmának, illetve az összehasonlító és kedvencek listájának gyors és egyszerű megosztása
A Balluff Share funkcióval könnyedén megoszthatja a kosárát, az összehasonlító vagy a kedvencek listájának tartalmát a kollégáival. Például elküldheti a kosár tartalmát a vevőjének, aki azonnal átveheti a termékeket és befejezheti a rendelési folyamatot.