BES060U

Elérhető

S-BES M S

Típuskód:

BES M12ZI-PSC40B-S04G

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
350 Hz
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
PC
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok

Rögzített ütközős szorítókapcsok