BES060T

S-BES M S

Típuskód:

BES M08ZI1-PSC20B-S49G

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 65 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
600 Hz
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
PC
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Adapter

Elektromos tartozékok

Rögzített ütközős szorítókapcsok